10354834
16M06012150B
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0503 |
5000 - 19999 | € 0,0453 |
20000 + | € 0,0407 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Binnendiameter | 6.4 mm |
---|---|
Binnendiameter | 0.252 in |
Buitendiameter | 0.472 in |
Buitendiameter | 12.0 mm |
Dikte | 0.059 in |
Dikte | 1.5 mm |
Type ring | Vlakke ring |
Vorm onderlegring | Rond |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Standaarden | REACH, RoHS, UL |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan