Menu Search

Sluitring 13.3 mm 22.0 mm 1.5 mm PA

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10340684

Oud artikelnummer:

1344067

1737 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 2999 € 0,0886
3000 - 4999 € 0,0865
5000 + € 0,0834
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 88,60

1000 x € 0,0886

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 13.3 mm
Buitendiameter 22.0 mm
Dikte 1.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Product 1344067 vervangt:

Naturel PA Sluitring - Binnendiameter 13.3 mm | 0.524 in; 22.0 mm | 0.866 in; Dikte 1.5 mm | 0.059 in; Compatibele schroefmaten M13;
Essentra artikelnummer: 10232132
Oud artikelnummer: 1007120000VR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op