Menu Search

Sluitring 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10340523

Oud artikelnummer:

1342921

775 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2922
10000 + € 0,2808
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 292,20

1000 x € 0,2922

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 10.5 mm
Buitendiameter 16.0 mm
Dikte 2.0 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Product 1342921 vervangt:

Naturel PA Sluitring - Binnendiameter 10.5 mm | 0.413 in; 16.0 mm | 0.63 in; Dikte 2.0 mm | 0.079 in; Compatibele schroefmaten M10;
Essentra artikelnummer: 10555514
Oud artikelnummer: 8041590000VR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op