Menu Search

Sluitring 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van zwart polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingen te isoleren van elektriciteit en vocht. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10213551

Oud artikelnummer:

1340121

12131 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2917
10000 + € 0,2769
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 291,70

1000 x € 0,2917

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 4.4 mm
Buitendiameter 12.0 mm
Dikte 2.0 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op