Menu Search

Sluitring 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van zwart polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingen te isoleren van elektriciteit en vocht. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10213377

Oud artikelnummer:

1340103

28000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1024
10000 - 19999 € 0,0973
20000 + € 0,0921
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 102,40

1000 x € 0,1024

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 2.2 mm
Buitendiameter 5.0 mm
Dikte 0.5 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op