Menu Search

Sluitring 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

A Round, Flat Washer made from Polyoxymethylene (POM) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. POM offers good balance of mechanical strength with chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Essentra artikelnummer:

10075135

Fabrikant artikelnummer:

1110220400VR

1453 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,052
10000 - 19999 € 0,0494
20000 + € 0,0468
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 52,00

1000 x € 0,052

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 2.6 mm
Buitendiameter 5.0 mm
Dikte 3.0 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyoxymethyleen
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Specificaties UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op