Menu Search

Sluitring 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte ring van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt voor het isoleren van bevestigingsmiddelen tegen elektriciteit en vocht. PA 66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, en wordt gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10068533

Oud artikelnummer:

1009720000VR

1977 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2917
2500 - 4999 € 0,2769
5000 + € 0,2621
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 72,93

250 x € 0,2917

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 38.0 mm
Buitendiameter 41.8 mm
Dikte 3.0 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op