Menu Search

Sluitring 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10068366

Oud artikelnummer:

1008320000VR

9324 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,2177
2500 - 4999 € 0,2088
5000 + € 0,1984
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 54,43

250 x € 0,2177

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 10.5 mm
Buitendiameter 30.0 mm
Dikte 3.0 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op