Menu Search

Sluitring 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10067970

Oud artikelnummer:

1007020000VR

21000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0854
10000 - 19999 € 0,0811
20000 + € 0,0767
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 85,40

1000 x € 0,0854

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 13.3 mm
Buitendiameter 18.0 mm
Dikte 1.5 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op