Menu Search

Sluitring 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10067857

Oud artikelnummer:

1006610000VR

29957 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0799
10000 - 19999 € 0,076
20000 + € 0,072
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 79,90

1000 x € 0,0799

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 4.9 mm
Buitendiameter 12.7 mm
Dikte 1.4 mm
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Standaarden REACH, RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op