Menu Search

Sluitring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van zwart polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingen te isoleren van elektriciteit en vocht. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10042359

Oud artikelnummer:

0050550001VR

39728 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 1999 € 0,0913
2000 + € 0,0878
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 45,65

500 x € 0,0913

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 13.0 mm
Buitendiameter 24.0 mm
Dikte 2.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6/6
Specificaties DIN 125
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op