Menu Search

Sluitring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

Ronde sluitring gemaakt van polypropyleen (PP), een sluitring met een goede elektrische en chemische weerstand voor uw bevestigingen. Gemaakt conform de DIN 125-specificatie.
Essentra artikelnummer:

10042120

Oud artikelnummer:

0050150300VR

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0292
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 2,92

100 x € 0,0292

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 4.3 mm
Buitendiameter 9.0 mm
Dikte 0.8 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polypropyleen
Specificaties DIN 125
Goederencode 3926909790

Product 0050150300VR vervangt:

M4 N/A 4.3 mm (ID) 9.0 mm (OD)
Essentra artikelnummer: 10404577
Oud artikelnummer: 585010000011

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op