Menu Search

Sluitring 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

Een ronde, platte sluitring gemaakt van naturel polyamide (PA 66) die wordt gebruikt om uw bevestigingsmiddelen van elektriciteit en vocht te isoleren. P66 biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en een goede temperatuur-, chemicaliën- en slijtvastheid voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10042045

Oud artikelnummer:

0040530000VR

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1178
5000 - 9999 € 0,1118
10000 + € 0,106
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 58,90

500 x € 0,1178

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 13.0 mm
Buitendiameter 27.0 mm
Dikte 2.5 mm
Type ring Vlakke ring
Vorm onderlegring Rond
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Standaarden NF E 25-513/25-514, REACH, RoHS
Specificaties NF E 25-513/25-514
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op