10202029
1222657
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 99 | € 3,397 |
| 100 + | € 1,6176 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bevestigingstype | Screw On |
|---|---|
| Plaatmateriaal | RVS |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 40.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.575 in |
| Minimale gatdiameter | 0.15 in |
| Minimale gatdiameter | 3.8 mm |
| Maximale gatdiameter | 0.276 in |
| Maximale gatdiameter | 7.0 mm |
| Totale hoogte | 0.079 in |
| Totale hoogte | 2.0 mm |
| Totale lengte | 1.929 in |
| Totale lengte | 49.0 mm |
| Sluitmechaniek | Sluitplaat |
| Goederencode | 7326909890 |
| Kleur | Grijs |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan