Menu Search

Sluitplaat voor panelen 14.5 mm Nylon 6/6 Naturel

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Essentra artikelnummer:

10153277

Oud artikelnummer:

CS-113-5

10848 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1846
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 92,30

500 x € 0,1846

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.2 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op