Menu Search

Sluitplaat voor panelen 3.7 mm 28.6 mm Acetaal Zwart

Catch & Striker is featured with a striker which is mounted with a striker base (CS-113-3) and is best for indoor as well as outdoor applications.
Essentra artikelnummer:

10153253

Oud artikelnummer:

CS-113-3

23490 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,9489
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 474,45

500 x € 0,9489

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 3.7 mm
Totale lengte 28.6 mm
Massief materiaal Polyacetaal
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op