Borgmoeren voor kabelwartels zijn verkrijgbaar als accessoires voor alle nylon en messing kabelwartels.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Sleutelwijdte | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1715 - € 1,1715 | 19700 Op voorraad |
PG 7
|
Messing;Neopreen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 1,3699 - € 1,3699 | 11025 Op voorraad |
PG16
|
Messing;Neopreen
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 8,7898 - € 10,8473 | 1700 Op voorraad |
PG 42
|
Messing;Neopreen
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,3582 - € 2,8522 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Messing;Neopreen
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 7,7006 - € 9,516 | Vraag de levertijd aan hier |
M50
|
Messing;Neopreen
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,8235 - € 1,8235 | 2 Op voorraad |
PG 9
|
Messing;Neopreen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,8111 - € 0,8277 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 21
|
Messing;Neopreen
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 13,4263 - € 13,4263 | Vraag de levertijd aan hier |
PG48
|
Messing;Neopreen
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,3312 - € 1,3312 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 13.5
|
Messing;Neopreen
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 1,8235 - € 1,8235 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 11
|
Messing;Neopreen
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 4,0515 - € 4,9864 | Vraag de levertijd aan hier |
PG 36
|
Messing;Neopreen
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 1,3312 - € 1,3312 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Messing;Neopreen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 1,1715 - € 1,1715 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Messing;Neopreen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 2,5109 - € 2,5109 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2
|
Messing;Neopreen
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 6,908 - € 8,3914 | 1470 Op voorraad |
M63
|
Messing;Neopreen
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 5,8739 - € 5,8739 | Vraag de levertijd aan hier |
M32
|
Messing;Neopreen
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 1,7105 - € 1,7105 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8
|
Messing;Neopreen
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 6,4298 - € 6,4298 | Vraag de levertijd aan hier |
1.000 in
|
Messing;Neopreen
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 2,5756 - € 3,1567 | 7060 Op voorraad |
PG29
|
Messing;Neopreen
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 10,9506 - € 10,9506 | 710 Op voorraad |
M40
|
Messing;Neopreen
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan