Menu Search

Sluitmoer voor PE PG 9 22.0 mm Glass Filled Nylon 6 Zwart

Deze sluitmoer is bedoeld om kabelwartels met PG-schroefdraad vast te schroeven. Ze zijn gemaakt van zwart glasvezelversterkt UL94 V-2 nylon.
Essentra artikelnummer:

10152669

Oud artikelnummer:

CGLN-PG9-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,2811
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 328,11

100 x € 3,2811

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Dikte 5.0 mm
Sleutelwijdte 22.0 mm
Draadmaat PG 9
Materiaal Glass Filled Nylon 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op