Menu Search

EMC puntige sluitmoer M40 46.0 mm Messing Naturel

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10640616

Oud artikelnummer:

551238

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 249 € 11,6542
250 + € 9,749
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 116,54

10 x € 11,6542

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Dikte 6.5 mm
Sleutelwijdte 46.0 mm
Draadmaat M40
Materiaal Messing
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op