Menu Search

EMC puntige sluitmoer M25 30.0 mm Messing Naturel

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M25 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10302859

Oud artikelnummer:

551236

148 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 3,1885
500 + € 2,7613
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 159,43

50 x € 3,1885

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Dikte 5.2 mm
Sleutelwijdte 30.0 mm
Draadmaat M25
Materiaal Messing
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op