Menu Search

EMC puntige sluitmoer M16 19.0 mm Messing Naturel

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M16 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10302835

Oud artikelnummer:

551234

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 2,1053
500 + € 1,8154
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 105,27

50 x € 2,1053

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Dikte 4.7 mm
Sleutelwijdte 19.0 mm
Draadmaat M16
Materiaal Messing
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op