Menu Search

Sluitmoer voor PE M12 15.0 mm Messing Naturel

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M12 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10302767

Oud artikelnummer:

551227

24 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5354
500 + € 0,4576
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 26,77

50 x € 0,5354

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Dikte 2.8 mm
Sleutelwijdte 15.0 mm
Draadmaat M12
Materiaal Messing
Goederencode 7419809099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op