Menu Search

Sluitmoer voor PE PG 36 60.0 mm 30% Glasvezelversterkt nylon 6 Zwart

Deze sluitmoer is bedoeld om kabelwartels met PG-schroefdraad vast te schroeven. Ze zijn gemaakt van zwart glasvezelversterkt UL94 V-2 nylon.
Essentra artikelnummer:

10152621

Oud artikelnummer:

CGLN-PG36-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 1,4445
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 72,23

50 x € 1,4445

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Draadmaat PG 36
Goederencode 3926909790
Dikte 8.0 mm
Massief materiaal 30% Glasvezelversterkt nylon 6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op