Menu Search

Sluitmoer voor PE PG21 36.0 mm PA Grijs

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of UL94 V-2 glass filled nylon.
Essentra artikelnummer:

10152577

Oud artikelnummer:

CGLN-PG21

200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,4128
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 41,28

100 x € 0,4128

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Draadmaat PG21
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op