Menu Search

Sluitmoer voor PE M20 27.0 mm 30% Glasvezelversterkt nylon 6 Zwart

Deze borgmoeren zijn ontworpen om metrische kabelwartels te bevestigen. Ze zijn gemaakt van zwart glasvezelversterkt UL94 V-2 nylon.
Essentra artikelnummer:

10152447

Oud artikelnummer:

CGLN-M20-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1678
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 16,78

100 x € 0,1678

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Draadmaat M20
Goederencode 3926909790
Dikte 6.0 mm
Massief materiaal 30% Glasvezelversterkt nylon 6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op