Menu Search

Sluitmoer voor PE M16 22.0 mm PA Grijs

Deze borgmoeren zijn ontworpen om metrische kabelwartels te bevestigen. Ze zijn gemaakt van grijs glasvezelversterkt UL94 V-2 nylon.
Essentra artikelnummer:

10152416

Oud artikelnummer:

CGLN-M16

5500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0776
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 7,76

100 x € 0,0776

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Draadmaat M16
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op