Menu Search

Sluitmoer voor PE M32 Nylon Zwart

This lock nut is made of black RAL9005 polyamide. It is suitable to an M32 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10301555

Oud artikelnummer:

550940

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 0,858
100 + € 0,7024
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 21,45

25 x € 0,858

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Draadmaat M32
Goederencode 3926909790
Dikte 6.0 mm
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op