Menu Search

Sluitmoer voor PE M25 Nylon Zwart

This lock nut is made of black RAL9005 polyamide. It is suitable to an M25 x 1.5 thread.
Essentra artikelnummer:

10301487

Oud artikelnummer:

550933

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,4898
500 + € 0,4082
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 24,49

50 x € 0,4898

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Draadmaat M25
Goederencode 3917400099
Dikte 5.0 mm
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op