Menu Search

Sluitmoer voor PE M25 x 1.5 PA Grijs

This Locknut is designed to lock a cable gland in place, it is grey and made from nylon.
Essentra artikelnummer:

10301470

Oud artikelnummer:

550932

26 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,4898
500 + € 0,4082
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 24,49

50 x € 0,4898

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Draadmaat M25 x 1.5
Goederencode 3917400099
Dikte 5.0 mm
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op