Menu Search

Sluitmoer voor PE 3/4 in 33.0 mm Nylon 6 Grijs

This locknut is designed to lock an NPT threaded cable gland in place. It is grey and made of nylon.
Essentra artikelnummer:

10265741

Oud artikelnummer:

467762

14517 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 2999 € 0,3066
3000 + € 0,2624
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 7,67

25 x € 0,3066

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Draadmaat 3/4 in
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op