Menu Search

Sluitmoer voor PE M20 x 1.5 26.0 mm PA Grijs

This locknut is designed to lock a M12 cable gland in place. It is manufactured from grey glass filled nylon.
Essentra artikelnummer:

10337783

Oud artikelnummer:

126502061316

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,3665
500 - 999 € 0,3428
1000 + € 0,2656
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 91,63

250 x € 0,3665

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Draadmaat M20 x 1.5
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op