Menu Search

Sluitmoer voor PE PG29 46.0 mm PA Grijs

Deze borgmoer is vervaardigd uit grijs glazvezelversterkt nylon voor superieure mechanische sterkte en is ontworpen om een PG7-kabelwartel te bevestigen.
Essentra artikelnummer:

10644133

Oud artikelnummer:

126002961316

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,4623
250 - 999 € 0,9613
1000 + € 0,7485
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 73,12

50 x € 1,4623

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Draadmaat PG29
Goederencode 3926909790
Dikte 7.0 mm
Massief materiaal Glasvezelversterkt nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op