Menu Search

Sluitmoer M8 22.0 9.5 Staal

Deze overschuifbare sluitmoer is een moer ontworpen voor eenvoudige installatie en een veilige grip over lange schroefdraad om het draaien, schuiven of loskomen van schroeven of bouten tegen te gaan. Het is herbruikbaar en wordt gebruikt voor installatie met sleutels. Het is bestand tegen temperaturen tot +150°C. Gemaakt van staal en verzinkt, corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20252700

Oud artikelnummer:

20252700

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 4,5612
10 - 19 € 4,1099
20 - 49 € 3,8797
50 + € 3,6494
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,56

1 x € 4,5612

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
w1 22.0
h1 9.5
A/F 19.0
Maximale torsie tot Nm 18-25
Gewicht g 15.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op