Menu Search

Sluitmoer M6 18.2 9.5 Staal

Deze overschuifbare sluitmoer is een moer ontworpen voor eenvoudige installatie en een veilige grip over lange schroefdraad om het draaien, schuiven of loskomen van schroeven of bouten tegen te gaan. Het is herbruikbaar en wordt gebruikt voor installatie met sleutels. Het is bestand tegen temperaturen tot +150°C. Gemaakt van staal en verzinkt, corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20252694

Oud artikelnummer:

20252694

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 3,8478
10 - 19 € 3,4602
20 - 49 € 3,2711
50 + € 3,083
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,85

1 x € 3,8478

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
w1 18.2
h1 9.5
A/F 16.0
Max. kN belasting 2.9
Maximale torsie tot Nm 8-11
Gewicht g 9.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op