Menu Search

Sluitmoer M48 1-3/4" 50.0 Staal

Deze overschuifbare sluitmoer is een moer ontworpen voor eenvoudige installatie en een veilige grip over lange schroefdraad om het draaien, schuiven of loskomen van schroeven of bouten tegen te gaan. Het is herbruikbaar en wordt gebruikt voor installatie met sleutels. Het is bestand tegen temperaturen tot +150°C. Gemaakt van staal en verzinkt, corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20252687

Oud artikelnummer:

20252687

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 37,2444
10 - 19 € 33,5221
20 - 49 € 31,6562
50 + € 29,7997
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 37,24

1 x € 37,2444

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M48
w1 1-3/4"
h1 50.0
A/F 108.0
Max. kN belasting 17.0
Maximale torsie tot Nm 920.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op