Menu Search

Sluitmoer M22 58.6 25.4 Staal

Deze overschuifbare sluitmoer is een moer ontworpen voor eenvoudige installatie en een veilige grip over lange schroefdraad om het draaien, schuiven of loskomen van schroeven of bouten tegen te gaan. Het is herbruikbaar en wordt gebruikt voor installatie met sleutels. Het is bestand tegen temperaturen tot +150°C. Gemaakt van staal en verzinkt, corrosiebestendig.
Essentra artikelnummer:

20252670

Oud artikelnummer:

20252670

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 33,6166
10 - 19 € 30,251
20 - 49 € 28,5733
50 + € 26,8956
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 33,62

1 x € 33,6166

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M22
w1 58.6
h1 25.4
A/F 51.0
Gewicht g 259.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op