Menu Search

Ringmoer M3 5.5 mm Staal Naturel

Deze zeskantige flensmoer is gemaakt van verzinkt staal en is ontworpen om de klemkracht van de sluiting te verdelen zonder de montage te beschadigen. Voldoet aan DIN 6923 en ISO 4161.
Essentra artikelnummer:

10240526

Oud artikelnummer:

349030040952

3500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0892
1000 + € 0,064
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 44,60

500 x € 0,0892

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 4.0 mm
Draadmaat M3
Contactoppervlak Flat
Materiaal Staal
Voltooien Verzinkt
Moervorm Zeskant
Goederencode 7318169290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op