Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1449 - € 0,3046 | 32100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,2239 | 10500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,2654 - € 0,2944 | 12998 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
|
|
||
| € 0,1906 - € 0,3556 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrische schroefdraad
|
5
|
||
| € 0,1112 - € 0,2338 | 13000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,2495 | 18000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1151 - € 0,1382 | 14145 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,9672 - € 1,0191 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2588 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,241 - € 0,54 | 340 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1708 - € 0,3997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1708 - € 0,5141 | 2200 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,2059 - € 0,4561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,3356 - € 0,4517 | 4500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1642 - € 0,3448 | 37500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
||
| € 0,1642 - € 0,3448 | 10500 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,2227 - € 0,5004 | 500 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,1601 - € 0,3737 | 5110 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
BSP-schroefdraad
|
3
|
||
| € 0,3588 - € 0,7535 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| € 0,1891 - € 0,5675 | 5196 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrische schroefdraad
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan