Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9672 - € 1,0191 | 3014 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
|
|
||
| € 0,1449 - € 0,3046 | 50100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,2593 - € 0,5734 | Vraag de levertijd aan hier |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2588 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1151 - € 0,1382 | 11645 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,2495 | 17000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1876 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,2239 | 10500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,3493 - € 0,7304 | 100 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,2654 - € 0,2944 | 11998 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
|
|
||
| € 0,1069 - € 0,1284 | 9326 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,3951 - € 0,4149 | 3099 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,9138 - € 1,0175 | 1244 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,5538 - € 0,6163 | 895 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,362 | 2250 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,3523 - € 0,7849 | 6300 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,3661 - € 0,3829 | 9144 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,5919 - € 1,0988 | 1700 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,6361 - € 0,6682 | 2748 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,4454 - € 0,4912 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6