Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1647 - € 0,2495 | 17000 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1876 - € 0,394 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,3493 - € 0,7304 | 900 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,5065 - € 0,9931 | 8500 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| € 0,2593 - € 0,5734 | Vraag de levertijd aan hier |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,1846 - € 0,2588 | 23000 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1449 - € 0,3046 | 41100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,2239 | 10500 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,9672 - € 1,0191 | 1764 Op voorraad |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
|
|
||
| € 0,1112 - € 0,2338 | 13000 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,241 - € 0,4196 | 31200 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1304 - € 0,2748 | 18300 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,2654 - € 0,2944 | 11998 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
|
|
||
| € 0,1151 - € 0,1382 | 14145 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,2501 - € 0,5542 | 2500 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,4348 - € 0,9643 | 4250 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| € 0,1906 - € 0,3556 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrische schroefdraad
|
5
|
||
| € 0,9138 - € 1,0175 | 1244 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,5538 - € 0,6163 | 895 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,6361 - € 0,6682 | 498 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan