Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gegleufde pluggen zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderkant van de flens voor een stevige en betrouwbare afdichting. Het ontwerp omvat vijf volledige schroefdraden voor een stevige pasvorm. Biedt bescherming tegen vuil, stof, puin, vloeibare resten en corrosie. De kop is ontworpen om geen vloeistof vast te houden wanneer de plug op zijn plaats is bevestigd.
Deze afdichtpluggen zijn eenvoudig met de hand te installeren en te verwijderen. Het zeskantig ontwerp maakt het mogelijk om de plug aan te brengen of te verwijderen met een schroevendraaier, moersleutel, inbussleutel of dop. Het assortiment omvat een uitgebreid aanbod van afmetingen geschikt voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad.
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PA, PE Kleur: Geel, Blauw Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Thread Sizes (All) | h | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6361 - € 0,6682 | 2748 Op voorraad |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,3661 - € 0,3829 | 9144 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,7887 - € 0,8299 | 2685 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,5919 - € 1,0988 | 1700 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,4653 - € 0,4912 | 2000 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,4943 - € 0,5217 | 8686 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,9138 - € 1,0175 | 1244 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,5538 - € 0,6163 | 895 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,362 | 2250 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,3523 - € 0,7849 | 6300 Op voorraad |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,8451 - € 0,9382 | 869 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,2776 - € 0,3081 | 3997 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,4454 - € 0,4912 | Vraag de levertijd aan hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,81 - € 0,8543 | 2578 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| € 0,2501 - € 0,5478 | 15000 Op voorraad |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,273 - € 0,5894 | 7700 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,2624 - € 0,5574 | 350 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| € 0,4958 - € 0,5507 | 4830 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Geel
|
Nylon 6
|
Metrisch
|
|
||
| 10074961 | € 0,1784 - € 0,2338 | 500 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
Metrisch
|
2
|
|
| € 0,4195 - € 0,9387 | 480 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blauw
|
HDPE
|
UNF