Menu Search

Kastvergrendeling 5,0 mm dubbelbaardsleutel Zamak

Dir HVAC-slot wordt geleverd met een L-greep aan het slot wordt bevestigd. De compressie zorgt voor een veilige afdichting waar IP/NEMA-prestaties vereist zijn. Het biedt verbeterde isolatie tegen geluid en trillingen. Ideaal voor kasten en meubels. Zwart en gemaakt van gegoten zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20077709

Fabrikant artikelnummer:

612121215

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 0 € 445,9852
1 - 24 € 437,2404
25 - 24 € 212,3739
25 + € 208,2097
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 437,24

1 x € 437,2404

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 35.0 mm
Totale breedte 90.0 mm
Totale lengte 94.0 mm
Bevestigingsgatlengte 80.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 51.0 mm
Grijpbereik 22.5 mm
Materiaal Zamak
Voltooien Zwarte coating
Kleur Zwart
Handgreeptype Geen handgreep
Vergrendelingstype Unieke sleutels
Sleuteltype 5,0 mm dubbelbaardsleutel
Vergrendelingsstijl HVAC Latch
Goederencode 8301600090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op