Menu Search

Slot met T-greep 80.0 mm Zamak

Dir HVAC-slot wordt geleverd met een L-greep aan het slot wordt bevestigd. De compressie zorgt voor een veilige afdichting waar IP/NEMA-prestaties vereist zijn. Het biedt verbeterde isolatie tegen geluid en trillingen. Ideaal voor kasten en meubels. Zwart en gemaakt van gegoten zinklegering.
Essentra artikelnummer:

20077693

Fabrikant artikelnummer:

612110121200E

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 9 € 16,6885
10 - 49 € 16,3612
50 - 49 € 11,8378
50 + € 11,6057
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 163,61

10 x € 16,3612

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 67.0 mm
Totale breedte 90.0 mm
Totale lengte 94.0 mm
Bevestigingsgatlengte 80.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 51.0 mm
Grijpbereik 22.5 mm
Materiaal Zamak
Voltooien Zwarte coating
Kleur Zwart
Handgreeptype Geen handgreep
Vergrendelingstype Geen cilinder
Sleuteltype Zonder sleutel
Vergrendelingsstijl HVAC Latch
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op