Menu Search

Greepvergrendeling

De verstelbare drukvergrendeling wordt geleverd met een L-greep die met een M5-schroef aan het slot wordt bevestigd. De compressie zorgt voor een veilige afdichting waar IP/NEMA-prestaties vereist zijn. Het biedt verbeterde isolatie tegen geluid en trillingen. Ideaal voor kasten en meubels. Zwart en gemaakt van nylon.
Essentra artikelnummer:

20048099

Oud artikelnummer:

012A2E

146 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,9457
50 - 249 € 5,6755
250 + € 5,1079
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 7,95

1 x € 7,9457

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 28.0 mm
Totale breedte 40.0 mm
Totale lengte 55.0 mm
Materiaal behuizing Nylon
Kleur Zwart
Sleuteltype Zonder sleutel
Goederencode 8302300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op