Menu Search

HVAC-slot Eurosleutel (5333) 140.0 mm Zwart

Deze verstelbare drukvergrendeling wordt geleverd met een L-greep die met een M5-schroef aan het slot wordt bevestigd. De compressie zorgt voor een veilige afdichting waar IP/NEMA-prestaties vereist zijn. Het biedt verbeterde isolatie tegen geluid en trillingen. Ideaal voor kasten en meubels. Zwart en gemaakt van nylon.
Essentra artikelnummer:

20048129

Oud artikelnummer:

0121500501E

131 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 51,215
10 - 19 € 36,5824
20 + € 34,6529
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 51,22

1 x € 51,215

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 65.0 mm
Totale breedte 46.0 mm
Totale lengte 202.9 mm
Grijpbereik 50.0 mm
Materiaal behuizing Nylon
Kleur Zwart
Sleuteltype Eurosleutel (5333)
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op