Menu Search

Slanghulzen 32.0 mm 35.0 mm 1.5 mm Aluminium

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Essentra artikelnummer:

20440183

Oud artikelnummer:

20440183

1447 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 2,875
125 + € 2,5875
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 71,88

25 x € 2,875

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 32.0 mm
OD 35.0 mm
L 27.0 mm
Massief materiaal Aluminium
Kleur Aluminium
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op