Menu Search

Slangbescherming hoes 304.8 mm 22.9 m PA Zwart

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra artikelnummer:

20440374

Oud artikelnummer:

20440374

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 1.939,6713
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.939,67

1 x € 1.939,6713

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 304.8 mm
RL 22.9 m
Massief materiaal 1050 Ballistisch polyamide
Kleur Zwart
Goederencode 9403999090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op