Menu Search

Slangbescherming hoes 50.8 mm 45.7 m PA Zwart

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra artikelnummer:

20440244

Oud artikelnummer:

20440244

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 1.151,9281
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.151,93

1 x € 1.151,9281

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
ID 50.8 mm
RL 45.7 m
Massief materiaal 1050 Ballistisch polyamide
Kleur Zwart
Goederencode 9403999090

Product 20440244 vervangt:

(ID) N/A 45.0 m (L) Zwart
Essentra artikelnummer: 10177181
Oud artikelnummer: TQS-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op