Menu Search

Slangslijtagebeschermer 304.8 mm Oranje PVC

Hose protector guards against abrasion caused by point of contact wear with abrasive surfaces. The Orange PVC protector can be secured with 3 cable ties.
Essentra artikelnummer:

10308288

Oud artikelnummer:

600762

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 7,3229
50 + € 6,0872
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 73,23

10 x € 7,3229

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 304.8 mm
C 3.9 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Oranje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op