Menu Search

Slangslijtagebeschermer 152.4 mm Zwart PVC

Slangbeschermer beschermt tegen slijtage ten gevolge van contact met schurende oppervlakken. De beschermer van Zwart PVC kan met 3 kabelbinders worden bevestigd.
Essentra artikelnummer:

10308226

Oud artikelnummer:

600624

13000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 3,7987
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 189,94

50 x € 3,7987

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 152.4 mm
C 3.9 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op